17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプ

通常単価(税別)
78,313
税込単価
86,144
通常出荷日:4日目

【特長】・φ100のキャスター付で移動に便利です。・組立式・均等荷重(kg):300・仕様:下棚:HL...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm)
    1800
  • 奥行 (mm)
    900
  • 高さ (mm)
    831
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 天板材質
    スチール
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • グリーン
  • トラスココード
    770-3431
  • キャスター取付ねじサイズ
    M16×2.0
  • 仕様
    下棚:HLT型(1枚)
  • 付属品
    100mm自在車2個、自在車(ストッパー付)2個
  • 質量 (kg)
    76.5

型番:

SHW-1809CU100-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHW-1809CU100-GNの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1800
奥行 (mm)
900
高さ (mm)
831
均等荷重(kg)
300
天板材質
スチール
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
グリーン
トラスココード
770-3431
キャスター取付ねじサイズ
M16×2.0
仕様
下棚:HLT型(1枚)
付属品
100mm自在車2個、自在車(ストッパー付)2個
質量(kg)
76.5

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHW-1809CU100-GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,313
( 86,144 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ100のキャスター付で移動に便利です。
・組立式
・均等荷重(kg):300
・仕様:下棚:HLT型(1枚)
・付属品:100mm自在車2個、自在車(ストッパー付)2個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプの型番SHW-1809CU100-GNのページです。 型番SHW-1809CU100-GNに関する仕様情報を記載しております。
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚板の追加は可能ですか?
A
この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプ
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWR型250kgタイプ
中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ
中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ
中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWR型300kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格78,31341,59045,95256,89760,06459,209
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)1800900900900900900
奥行 (mm)900600600600600600
高さ (mm)831846846885885885
均等荷重(kg)300250250300300300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング