ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ HAEWP-0960F2

中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

通常単価(税別)
56,897
税込単価
62,587
通常出荷日:4日目

【特長】・仕分けに便利な2段引出し付です。・引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    885
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 天板材質
    ダップ化粧
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • ダークグレー
  • 引出し内寸 (mm)
    427×445×71
  • トラスココード
    278-1409
  • アジャスターねじサイズ
    M16×2mm(調整範囲25mm)
  • 仕様
    1列2段 F-2 W カギあり
  • 下棚寸法
    747×240×23t

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HAEWP-0960F2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

HAEWP-0960F2

中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ 取扱説明書-1中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ 取扱説明書-2中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ 取扱説明書-3中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ 取扱説明書-4

HAEWP-0960F2の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
900
奥行 (mm)
600
高さ (mm)
885
均等荷重(kg)
300
天板材質
ダップ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
ダークグレー
引出し内寸(mm)
427×445×71
トラスココード
278-1409
アジャスターねじサイズ
M16×2mm(調整範囲25mm)
仕様
1列2段 F-2 W カギあり
下棚寸法
747×240×23t

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HAEWP-0960F2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,897
( 62,587 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕分けに便利な2段引出し付です。
・引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
・人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
・主要部溶接構造のノックダウン方式。
・組立作業等、立ち作業を意識した設計。
・床を傷つけない樹脂ベース。
・美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
・アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。
・脚部はダークグレー色です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプの型番HAEWP-0960F2のページです。 型番HAEWP-0960F2に関する仕様情報を記載しております。
中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚板の追加は可能ですか?
A
この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ
中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型300kgタイプ
中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWR型300kgタイプ
中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ
中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWS型300kgタイプ
中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWR型300kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格56,89748,31659,20960,06451,48948,587
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)900900900900900900
奥行 (mm)600600600600600600
高さ (mm)885885885885885885
均等荷重(kg)300300300300300300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング