17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ AEWP-0960CU100

中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ

  • 商品タイプ
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    846
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 天板材質
    ダップ化粧
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • ダークグレー
  • トラスココード
    770-1837
  • キャスター取付ねじサイズ
    M16×2.0
  • 付属品
    100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個

型番:

AEWP-0960CU100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

AEWP-0960CU100

中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ 取扱説明書-1中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ 取扱説明書-2

AEWP-0960CU100の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
900
奥行 (mm)
600
高さ (mm)
846
均等荷重(kg)
250
天板材質
ダップ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
ダークグレー
トラスココード
770-1837
キャスター取付ねじサイズ
M16×2.0
付属品
100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AEWP-0960CU100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,590
( 45,749 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に合わせて作業台の置き場所を手軽に変えられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプの型番AEWP-0960CU100のページです。 型番AEWP-0960CU100に関する仕様情報を記載しております。
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚板の追加は可能ですか?
A
この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWR型250kgタイプ
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ
中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型500kgタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWS型500kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格41,59045,95299,84964,17741,06469,680
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)9009001800900900900
奥行 (mm)600600900600600600
高さ (mm)846846831740740740
均等荷重(kg)250250300500500500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング