ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMP型100Kgタイプ

軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMP型100Kgタイプ AWMP-0960C100
通常単価(税別)
47,303
税込単価
52,033
通常出荷日:4日目

【特長】・高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認

型番:

AWMP-0960C100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AWMP-0960C100の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
900
奥行 (mm)
600
高さ (mm)
808~1018
均等荷重(kg)
100
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
ダークグレー
トラスココード
770-1900
材質1
本体:スチール
付属品
100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
内容量
1台
-
-

商品情報

図面

AWMP-0960C100

軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型100Kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型100Kgタイプ 取扱説明書-1軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型100Kgタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数
型番
AWMP-0960C100

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,303
( 52,033 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
・下棚の位置は前・中央・後に取り付け可能です。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMP型100Kgタイプの型番AWMP-0960C100のページです。 型番AWMP-0960C100に関する仕様情報を記載しております。
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMP型100Kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMP型100Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMS型100Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMR型100Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型150Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格47,30374,90674,67785,02838,51243,921
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)9009009001800900900
奥行 (mm)600600600900600600
高さ (mm)808~1018808~1018808~1018700~910954~1254650~950
均等荷重(kg)100100100250150150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング