ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ AWMS-1890F1
通常単価(税別)
89,074
税込単価
97,981
通常出荷日:4日目

【特長】・35mmピッチで高さ調節が可能です。・引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

型番:

AWMS-1890F1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AWMS-1890F1の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1800
奥行 (mm)
900
高さ (mm)
700~910
均等荷重(kg)
250
天板材質
スチール
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
ダークグレー
トラスココード
770-1951
材質1
本体:スチール
仕様
1列1段 F-1 カギあり
内容量
1台
-
-

商品情報

図面

AWMS-1890F1

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ 取扱説明書-1軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ 取扱説明書-2軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ 取扱説明書-3軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ 取扱説明書-4

型番リスト

表示件数
型番
AWMS-1890F1

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,074
( 97,981 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・35mmピッチで高さ調節が可能です。
・引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
・下棚の位置は前・中央・後に取り付け可能です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプの型番AWMS-1890F1のページです。 型番AWMS-1890F1に関する仕様情報を記載しております。
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMR型250Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMS型100Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型150Kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格89,07488,47685,02843,92174,90638,512
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)180018001800900900900
奥行 (mm)900900900600600600
高さ (mm)700~910700~910700~910650~950808~1018954~1254
均等荷重(kg)250250250150100150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング