17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ

軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ
通常単価(税別)
21,86335,749
税込単価
24,04939,324
通常出荷日:4日目

【特長】・φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

SAE-0960C75W/SAE-1800C75W/SAE-1809C75DG/SAE-1809C75W

軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ 取扱説明書-1軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
900
600
ホワイト
4989999536034
770-3007
24500
1台
1個
1800
750
ホワイト
4989999536140
770-3147
43500
1台
1個
1800
900
ダークグレー
4989999536249
770-3261
45500
1台
1個
1800
900
ホワイト
4989999536256
770-3279
45500
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,863
( 24,049 )
4日目
31,405
( 34,546 )
4日目
35,749
( 39,324 )
4日目
35,749
( 39,324 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
・天板厚さ20mm
・下横桟は、使用するオプションに応じて、取り付け位置を変更できます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ
軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ
軽量作業台(Φ75MMゴムキャスター付)BE型/BER型
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMP型100Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMR型100Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMS型100Kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,863-32,727 -23,234 -47,30374,67774,906
通常出荷日4日目2日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)809808-808~1018808~1018808~1018
均等荷重(kg)150150125100100100
天板材質スチールリノリューム張-ポリ化粧リノリューム張スチール
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング