17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

軽量作業台(φ100mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

軽量作業台(φ100mmキャスター付) RAE型150kgタイプ
通常単価(税別)
31,902
税込単価
35,092
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

RAE-0960C100/RAE-0960C100W

軽量作業台(φ100mmキャスター付) RAE型150kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台(φ100mmキャスター付) RAE型150kgタイプ 取扱説明書-1軽量作業台(φ100mmキャスター付) RAE型150kgタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
グリーン
4989999519907
770-2396
1台
1個
ホワイト
4989999519914
770-2400
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,902
( 35,092 )
4日目
31,902
( 35,092 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
・天板厚さ20mm
・下横桟は、使用するオプションに応じて、取り付け位置を変更できます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台(φ100mmキャスター付) RAE型150kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台(φ100mmキャスター付) RAE型150kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMP型100Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMR型100Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMS型100Kgタイプ
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型150Kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格31,90247,30360,54859,52032,22238,512
通常出荷日2日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)9009009009001800900
奥行 (mm)600600600600600600
高さ (mm)847808~1018808~1018808~1018740954~1254
均等荷重(kg)150100100100300150

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング