17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ

軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ
通常単価(税別)
29,20536,507特別価格
税込単価
32,12640,158特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

SAE-0960LT2/SAE-0960LT2DG

軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ 取扱説明書-1軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ 取扱説明書-2軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ 取扱説明書-3軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ 取扱説明書-4

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
グリーン
4989999536089
770-3074
1台
1個
ダークグレー
4989999536096
770-3082
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,205
( 32,126 )
4日目
36,50730,209
( 33,230 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
SAE型作業台 キャスター付 スチール製
軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型150Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格29,205-32,22241,16838,51243,92185,028
通常出荷日2日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)900180012009009001800
奥行 (mm)600600750600600900
高さ (mm)740740848954~1254650~950700~910
均等荷重(kg)300300150150150250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング