ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドラック ハーフストローク SSR10-2012-3HT
  • スライドラック ハーフストローク

スライドラック ハーフストローク

通常単価(税別)
618,000567,138
税込単価
679,800623,852
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

人手で簡単に重量物を引き出せるスライドラック。【特長】・本体前面に出っ張り(アウトリガー)がない為、他...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質
    スチール
  • 奥行 (mm)
    820
  • 高さ (mm)
    2020
  • 均等積載量 (kg/段)
    1
  • 最大積載量 (kg/台)
    4
  • 棚板調整ピッチ (mm)
    50mm
  • 棚段数 固定棚
    1
  • 棚段数 スライド棚
    3
  • ストローク (mm)
    500
  • 棚寸法 固定棚 (mm)
    815×1295
  • 棚寸法 スライド棚 (mm)
    795×1200

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

SSR10-2012-3HT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スライドラック ハーフストロークの仕様

製品イメージ

製品イメージ

概要

  • 人で簡単に重量物を引き出せるラック。
  • スライドシェルフ一段当たり1,000kg、2,000kg、3,000kgの荷を保管可能。
  • 2種の間口、3種の高さ、2種のストローク、単体/増連の組み合わせで、樹脂成形金型、鍛造金型、保全部品、組立部品など様々な重量物を保管管理できる。
  • 厚さ2,3mm(1,000kg/段用)の鉄板張りシェルフが標準。
  • 小さな治具も無理なく、そして金型も安定して保管可能。

特長

  • 高い収納効率。
  • 段高さが自由自在。
  • 作業が簡単。
  • 重量物の出し入れもスムーズ。
  • 安全、確実な作業。

製品仕様

(単位:mm)

寸法図

寸法図

  • 1,000kg/段、間口 1,200mm
  • ハーフストロークタイプ(500mm)
-型式
単体SSR10-2012(3HT)
増連SSR10-2012(3HR)

SSR10-2012-3HTの仕様・寸法情報

商品タイプ
重量タイプ(500Kg~)
材質
スチール
間口(mm)
1520
奥行(mm)
820
高さ(mm)
2020
均等積載量(kg/段)
1
JANコード
4954183310127
トラスココード
452-8476
最大積載量(kg/台)
4
棚板調整ピッチ(mm)
50mm
棚段数 固定棚
1
棚段数 スライド棚
3
ストローク(mm)
500
棚寸法 固定棚(mm)
815×1295
棚寸法 スライド棚(mm)
795×1200
-
-

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSR10-2012-3HTSSR10-2012-3HT

間口

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
1520
4954183310127
452-8476
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618,000567,138
( 623,852 )
18日目

詳細情報

基本情報

人手で簡単に重量物を引き出せるスライドラック。
【特長】
・本体前面に出っ張り(アウトリガー)がない為、他社の約3分の2のスペースで設置が可能。
・高い収納効率。
・段高さが自由自在。
・作業が簡単。
・重量物の出し入れもスムーズ。
・安全、確実な作業。
【用途】
・天井クレーンを使用しながら、金型や重量物の出し入れを安全に作業する現場に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドラック ハーフストロークの型番SSR10-2012-3HTのページです。 型番SSR10-2012-3HTに関する仕様情報を記載しております。
スライドラック ハーフストロークのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各段の高さ変更は可能ですか?
A
耐荷重1段1トンタイプは50mmピッチで段高さを変更できます。収納物のサイズに合わせた設定が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドラック ハーフストローク
スライドラック フルストローク
中量ボルトレス棚"M3型"(高さ1800mm・背板・スライド棚付)
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型” 単体型 両開き扉スライド棚タイプ
メーカームラテックKDSムラテックKDSトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格618,000631,133 -209,729 -154,908 -150,120 -345,592 -
通常出荷日18日目4日目〜18日目9日目9日目9日目
商品タイプ重量タイプ(500Kg~)-中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチール-スチールスチールスチールスチール
奥行(mm)820-571578578645
高さ(mm)2020-18001800 / 18401800 / 18402100 / 2145
均等積載量(kg/段)1-40300 (スライド棚100kg/段)300 (スライド棚100kg/段)40

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング