ファクトリーサプライ用品技術窓口

固定ユニット用コーナーコネクターセット(ベーシック)【2個入り】

通常単価(税別)
721
税込単価
793
通常出荷日:1日目

【特長】・低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。・耐環境性、堅牢性、高い衛生度...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

CBCC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

CBCCの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
プラスチック
その他
オプション
ブラッシュドグラファイト
JANコード
0099511921188
トラスココード
767-2667
質量(g)
100.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBCC
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
721
( 793 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。
・耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
【用途】
・厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。
・薬品工場や研究室に。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ユニット用コーナーコネクターセット(ベーシック)の型番CBCCのページです。 型番CBCCに関する仕様情報を記載しております。
固定ユニット用コーナーコネクターセット(ベーシック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定ユニット用コーナーコネクターセット(ベーシック)
カムシェルビング ベーシックシリーズ ポストキット(固定式)
カムシェルビング ベーシックシリーズ(ベンチ型・4段タイプ) シェルフキット
ハンドルユニット
メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品
メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品
メーカーCAMBROCAMBROCAMBROトラスコ中山アイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格7218,149 -6,847 -3,710341230
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション-軽量タイプオプション-その他
材質プラスチックプラスチック-スチール-その他
その他オプションオプション-オプション-オプション
ブラッシュドグラファイトブラッシュドグラファイト----
JANコード0099511921188-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト