17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルミニ用サイドバー
  • メタルミニ用サイドバー

メタルミニ用サイドバー

通常単価(税別)
5361,484
税込単価
5901,632
通常出荷日:1日目~2日目

メタルミニ専用のサイドバー。【特長】・クロムメッキ加工を施しているので錆びにくい。【用途】・ラックの奥...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バー
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ仕上げ
  • 材質
    スチール

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メタルミニ 用オプションパーツ サイドバーの仕様

MTO-35S

MTO-35S

MTO-40S

MTO-40S

MTO-55S

MTO-55S

  • 適合パイプ径:19mm
  • 材質 本体:スチール(表面処理:クロムメッキ仕上げ)、棚板固定部品:ABS樹脂
  • 製造国:中国
品番幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(g)
MTO-35S350×28×33210
MTO-40S400×28×33235
MTO-55S550×28×33300
MTO-80S800×28×33410
MTO-110S1,100×28×33520

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質3

  • 間口(mm)

  • 適合本体

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ:幅×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質3

間口(mm)

適合本体

品名

最小発注数量
400×28×33
4905009370306
404-7885
235.000
棚板固定部品:ABS樹脂
400
ポール径(約):19mm
メタルラックミニ用サイドバー
4個
550×28×33
4905009260409
404-7893
300.000
棚板固定部品:ABS樹脂
550
メタルミニ MTO-5508C・MTO-5512C・MTO-5515C・MTO-5518C、メタルミニ突っ張りラック MTO-5521TP、メタルシェルフ SEM-5508・SEM-5512・SEM-5515、メタルミニワゴン MTO-MW533、メタルミニレンジ台 MTO-MR55、メタルミニワードローブ MTO-WR55(幅部分)
メタルラックミニ用サイドバー
4個
800×28×33
4905009260423
404-7907
410.000
棚板固定部品:ABS樹脂
800
メタルミニ MTO-8008C・MTO-8012C・MTO-8015C・MTO-8018C、メタルミニ突っ張りラック MTO-8021TP、メタルシェルフ SEM-8008・SEM-8012・SEM-8015、メタルミニワードローブ MTO-WR80(幅部分)
メタルラックミニ用サイドバー
4個
1100×28×33
4905009348671
404-7915
520.000
棚板固定部品:ABS樹脂
1100
メタルミニ MTO-1108C・MTO-1112C・MTO-1115C・MTO-1118C
メタルラックミニ用サイドバー
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536
( 590 )
1日目
718
( 790 )
1日目
1,018
( 1,120 )
1日目
1,484
( 1,632 )
2日目

詳細情報

基本情報

メタルミニ専用のサイドバー。
【特長】
・クロムメッキ加工を施しているので錆びにくい。
【用途】
・ラックの奥や横に付けて荷こぼれ防止に使用。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルミニ用サイドバーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
荷こぼれ防止
4
満足度:4.0
棚上荷物の荷こぼれ防止に使用。 設置も簡単に出来て、アレンジできるので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルミニ用サイドバー
メタルラック 用オプションパーツ サイドバー
メタルミニ用デバイダー
メタルミニ用コネクタ
メタルミニ用突っ張りポール
メタルミニ用三角アジャスター
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格536-1,322 -5073861,887391
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプバーバー----
材質1スチール-----
材質2表面処理:クロムメッキ仕上げ-----
材質スチールスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング