ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルミニ用キャスター MM-4MC

メタルミニ用キャスター【4個入り】

通常単価(税別)
1,353
税込単価
1,488
通常出荷日:1日目

メタルミニ専用のキャスター。【特長】・自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個。【用途】・メタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャスター
  • JANコード
    4905009148943
  • トラスココード
    359-8217
  • 質量(g)
    210.000
  • 材質1
    金具:スチール
  • 材質2
    車輪:ナイロン樹脂
  • 材質
    スチール

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MM-4MC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

メタルミニ 用オプションパーツ キャスターの仕様

MM-4MC

MM-4MC

寸法図

寸法図

  • 自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
  • 適合パイプ径:19mm
  • 材質 金具:スチール、車輪:ナイロン樹脂
  • 製造国:中国
品番走行時耐荷重
(kg/個)
車輪径D
(mm)
ねじ
T
質量
(g/セッ卜)
MM-4MC25401/4-20UNC210

MM-4MCの仕様・寸法情報

商品タイプ
キャスター
JANコード
4905009148943
トラスココード
359-8217
質量(g)
210.000
材質1
金具:スチール
材質2
車輪:ナイロン樹脂
材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-4MC
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,353
( 1,488 )
1日目

詳細情報

基本情報

メタルミニ専用のキャスター。
【特長】
・自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個。
【用途】
・メタルミニの移動に。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルミニ用キャスターの型番MM-4MCのページです。 型番MM-4MCに関する仕様情報を記載しております。
メタルミニ用キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルミニ用キャスター
メタルミニ用アジャスター
メタルミニ用デバイダー
メタルミニ用コネクタ
メタルミニ用突っ張りポール
メタルミニ用三角アジャスター
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,3534375073861,887391
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプキャスター-----
JANコード4905009148943-----
トラスココード359-8217-----
質量(g)210.000-----
材質1金具:スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング