ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルミニ用突っ張りポール MTO-17TPP
  • メタルミニ用突っ張りポール

メタルミニ用突っ張りポール【2個入り】

通常単価(税別)
1,887
税込単価
2,076
通常出荷日:1日目

メタルミニ専用の延長突っ張りポール。【特長】・クロムメッキ加工を施しているので錆びにくい。・メタルミニ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール
  • 奥行 (mm)
    48
  • 高さ (mm)
    1090
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    メタルミニ用突っ張りポール
  • JANコード
    4905009317615
  • トラスココード
    404-8008
  • 幅(mm)
    44

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MTO-17TPP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

メタルミニ 用オプションパーツ 突っ張りポールの仕様

MTO-17TPP

MTO-17TPP

  • 材質 ポール:スチール(表面処理:クロムメッキ仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂・ナイロン
  • 製造国:中国
品番幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(g/セット)
MTO-17TPP44×48×1,090820

MTO-17TPPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール
奥行(mm)
48
高さ(mm)
1090
その他
オプション
詳細タイプ
メタルミニ用突っ張りポール
JANコード
4905009317615
トラスココード
404-8008
幅(mm)
44
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTO-17TPP
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,887
( 2,076 )
1日目

詳細情報

基本情報

メタルミニ専用の延長突っ張りポール。
【特長】
・クロムメッキ加工を施しているので錆びにくい。
・メタルミニを天井に突っ張らせることができる。
【用途】
・メタルミニの固定に。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルミニ用突っ張りポールの型番MTO-17TPPのページです。 型番MTO-17TPPに関する仕様情報を記載しております。
メタルミニ用突っ張りポールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルミニ用突っ張りポール
メタルラック用突っ張りポール
メタルミニ用デバイダー
メタルミニ用コネクタ
メタルミニ用サイドバー
メタルミニ用三角アジャスター
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,8872,522507386536 -391
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他-その他
材質スチールスチールスチールスチール-その他
奥行(mm)48602523-40
高さ(mm)1090101513535-37
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング