17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック用デバイダー
  • メタルラック用デバイダー

メタルラック用デバイダー

通常単価(税別)
2,0542,197
税込単価
2,2592,417
通常出荷日:1日目

メタルラック専用のデバイダー。【特長】・クロムメッキ加工を施しているので錆びにくい【用途】・本などの仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    デバイダー
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ仕上げ
  • 材質
    スチール

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メタルラック 用オプションパーツ デバイダーの仕様

MR-36D

MR-36D

使用例

使用例

  • 材質:スチール(表面処理:クロムメッキ仕上げ)
  • 製造国:中国
品番幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(g)
適合商品
MR-36D347×50×165387奥行360mmのメタルラック全般
MR-46D455×50×165449奥行460mmのメタルラック全般

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ:幅×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
347×50×165
4905009086764
404-7826
387.000
4個
455×50×165
4905009086771
404-7834
449.000
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,054
( 2,259 )
1日目
2,197
( 2,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

メタルラック専用のデバイダー。
【特長】
・クロムメッキ加工を施しているので錆びにくい
【用途】
・本などの仕切りに

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルラック用デバイダーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
棚の仕切りに
4
満足度:4.0
棚の仕切りに使用しています。 取り付けは簡単でした。 仕切りがあると本等の収納もしやすくなりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック用デバイダー
メタルミニ用デバイダー
メタルラック用マガジンラック
メタルラック用コネクタ
メタルラック用突っ張りポール
メタルラック 用オプションパーツ サイドバー
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,054-5071,3404152,5221,322 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他----バー
詳細タイプデバイダー-----
材質1スチール-----
材質2表面処理:クロムメッキ仕上げ-----
材質スチール----スチール

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング