ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック用突っ張りポール MR-18TPP
  • メタルラック用突っ張りポール

メタルラック用突っ張りポール【2個入り】

通常単価(税別)
2,522
税込単価
2,774
通常出荷日:1日目

【特長】・クロムメッキ加工を施しているので錆びにくい・メタルラックを天井に突っ張らせることができる、転...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール
  • 奥行 (mm)
    60
  • 高さ (mm)
    1015
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    突っ張りポール
  • JANコード
    4905009317622
  • トラスココード
    404-7761
  • 幅(mm)
    47

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

MR-18TPP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

メタルラック用オプションパーツ 突っ張りポールの仕様

MR-18TPP

MR-18TPP

  • 最大突っ張り高さ:333.5cm(MR-240P使用時)
  • 材質:スチール(表面処理:クロムメッキ仕上げ)、ABS樹脂、ナイロン
  • 製造国:中国
品番幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(g/セット)
MR-18TPP47×60×1,0151,400

MR-18TPPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール
奥行(mm)
60
高さ(mm)
1015
その他
オプション
詳細タイプ
突っ張りポール
JANコード
4905009317622
トラスココード
404-7761
幅(mm)
47
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-18TPP
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,522
( 2,774 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムメッキ加工を施しているので錆びにくい
・メタルラックを天井に突っ張らせることができる、転倒防止用の突っ張りポールです
【用途】
・メタルラックの固定に

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルラック用突っ張りポールの型番MR-18TPPのページです。 型番MR-18TPPに関する仕様情報を記載しております。
メタルラック用突っ張りポールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック用突っ張りポール
メタルミニ用突っ張りポール
メタルラック用デバイダー
メタルラック用コネクタ
メタルラック用マガジンラック
メタルラック 用オプションパーツ サイドバー
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,5221,8872,054 -4151,3401,322 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプその他その他-その他その他-
材質スチールスチール-スチールスチール-
奥行(mm)6048-26110-
高さ(mm)10151090-38270-
その他オプションオプション-オプションオプション-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング