17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置

通常単価(税別)
20,82021,960特別価格
税込単価
22,90224,156特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目~18日目

回転式落下防止装置付きの中量ボルトレス棚。【特長】・回転式ですので荷の出し入れの妨げ防止。・中量物で荷...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

回転式落下防止装置の外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
適合質 量
(kg/セット)
TUG-RD3W880×55.5×195間口900mm用0.88
TUG-RD4W1180×55.5×195間口1200mm用1.18
TUG-RD5W1480×55.5×195間口1500mm用1.51
TUG-RD6W1780×55.5×195間口1800mm用1.81

図面

TUG-RD3W/TUG-RD4W/TUG-RD5W/TUG-RD6W

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 図面

使用方法・使用事例

使用事例

回転式落下防止装置の使用例
回転式落下防止装置の使用例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 取扱説明書-2中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 取扱説明書-3中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 取扱説明書-4中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 取扱説明書-5中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 取扱説明書-6

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

最小発注数量
889
756-1024
1個
1189
756-1032
1個
1489
756-1041
1個
1789
756-1059
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,82017,740
( 19,514 )
14日目
21,18018,047
( 19,852 )
14日目
21,57418,385
( 20,224 )
14日目
21,96018,712
( 20,583 )
18日目

詳細情報

基本情報

回転式落下防止装置付きの中量ボルトレス棚。
【特長】
・回転式ですので荷の出し入れの妨げ防止。
・中量物で荷高のある格納物の落下を防ぎ安全を確保。
・後付け可能な回転式落下防止バー。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
・荷の落下防止。
【用途】
・前面の落下防止。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置
中量ボルトレス棚 TUG型 用背あたり
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート
中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具
M3型中量棚用ビームスカート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,820-3,086 -28,9031,6971,3861,504 -
通常出荷日14日目〜8日目4日目8日目8日目1日目〜
商品タイプ重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)中量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
奥行(mm)65.51223982913.5
高さ(mm)194.850602643107
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング