17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー

通常単価(税別)
3,2836,214特別価格
税込単価
3,6116,835特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

中量ボルトレス棚TUG型用の回転式落下防止バー。【特長】・回転式なので荷の出し入れの妨げにならない。・...

詳細を確認

ご注意

  • TUDG6Wに関しては、2本のバーをつないで間口1,700mmとする仕様になっております。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

回転式落下防止バーの外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×高さ
(mm)
適合質量
(kg/セット)
TUG-D3W800×52間口900mm用0.8
TUG-D4W1,100×52間口1,200mm用1.0
TUG-D5W1,400×52間口1,500mm用1.3
TUG-D6W1,700×52間口1,800mm用1.6
  • ボルト止め
  • 材質:スチール、表面処理/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
  • 製造国:日本

図面

TUGD3W/TUGD4W/TUGD5W/TUGD6W

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー 取扱説明書-2中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー 取扱説明書-3中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー 取扱説明書-4中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー 取扱説明書-5中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー 取扱説明書-6

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

間口

(mm)

トラスココード

外寸間口

(mm)

最小発注数量
800
756-0630
800
1個
1400
756-0656
1400
1個
1700
756-0664
1700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,283
( 3,611 )
8日目
5,7435,359
( 5,895 )
8日目
6,2145,799
( 6,379 )
8日目

詳細情報

基本情報

中量ボルトレス棚TUG型用の回転式落下防止バー。
【特長】
・回転式なので荷の出し入れの妨げにならない。
・箱状の荷の落下防止に有効。
【用途】
・前面の落下防止に。

ご注意

  • TUDG6Wに関しては、2本のバーをつないで間口1,700mmとする仕様になっております。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー
中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置
中量ボルトレス棚 TUG型 用背あたり
中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,283-20,820 -3,086 -1,637 -28,9031,697
通常出荷日8日目14日目〜8日目8日目4日目8日目
商品タイプ重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)重量タイプ(500Kg~)中量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
高さ(mm)52194.850506026
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
オイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング