17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート TUGKB

中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート

通常単価(税別)
1,697
税込単価
1,867
通常出荷日:8日目

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装の中量ボルトレス棚 TUG型の専用ベースプレート。【特長】・TUG3...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUGKB
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ

図面

TUGKB

中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用イメージ

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート 取扱説明書-2中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート 取扱説明書-3中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート 取扱説明書-4中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート 取扱説明書-5中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート 取扱説明書-6

TUGKBの仕様・寸法情報

商品タイプ
重量タイプ(500Kg~)
材質
スチール
間口(mm)
61
奥行(mm)
98
高さ(mm)
26
その他
オプション
オイスターホワイト
トラスココード
756-0991

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUGKB
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,697
( 1,867 )
8日目

詳細情報

基本情報

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装の中量ボルトレス棚 TUG型の専用ベースプレート。
【特長】
・TUG300、450、600kgタイプ兼用。
・支柱1本分。
・シルバー色。
・間口:61mm。
・奥行:98mm。
・高さ:26mm。
・材質:スチール。
【用途】
・TUG型中量棚を床固定する際に使用。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレートの型番TUGKBのページです。 型番TUGKBに関する仕様情報を記載しております。
中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート
M3型中量棚用アップベースセット
中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,6974,9341,386154,908 -150,120 -28,903
通常出荷日8日目1日目8日目9日目9日目4日目
商品タイプ重量タイプ(500Kg~)中量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)617050.7962916897.5
奥行(mm)98902957857823
高さ(mm)26100431800 / 18401800 / 184060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング