17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

通常単価(税別)
24,38750,327
税込単価
26,82655,360
通常出荷日:4日目

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできる。【特長】・棚板は割棚方式のため、組...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

中量ボルトレス棚 TUG型(450kgタイプ 高さ1,200mm 3段タイプ) 連結型(高さ1,200mm 棚段数3段タイプ)の寸法図

連結型(高さ1,200mm 棚段数3段タイプ)

構造図

中量ボルトレス棚 TUG型(450kgタイプ 高さ1,200mm 3段タイプ) 連結型(高さ1,200mm 棚段数3段タイプ) イメージ2

連結型(高さ1,200mm 棚段数3段タイプ)

製品の基本仕様・特長

品番質量
(kg)
TUG450-43S-3B36.5
TUG450-43L-3B39.0
TUG450-43J-3B44.9
TUG450-43Z-3B50.7
TUG450-44S-3B44.9
TUG450-44L-3B53.4
TUG450-44J-3B55.0
TUG450-44Z-3B62.3
TUG450-45S-3B53.2
TUG450-45L-3B63.6
TUG450-45J-3B65.3
TUG450-45Z-3B74.1
TUG450-46S-3B67.7
TUG450-46L-3B74.0
TUG450-46J-3B75.6
TUG450-46Z-3B85.9
  • 色:オイスターホワイト

図面

TUG45043J3B/TUG45043L3B/TUG45043S3B/TUG45043Z3B

中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) TUG45043図面

TUG45044J3B/TUG45044L3B/TUG45044S3B/TUG45044Z3B

中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) TUG45044図面

TUG45045J3B/TUG45045L3B/TUG45045S3B/TUG45045Z3B

中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) TUG45045図面

TUG45046J3B/TUG45046L3B/TUG45046S3B/TUG45046Z3B

中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) TUG45046図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) 取扱説明書-2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

奥行外寸法(mm)

外寸間口

(mm)

最小発注数量
900
792
755-7230
837
792
900
1個
900
642
755-7272
837
642
900
1個
900
492
755-7311
837
492
900
1個
900
942
755-7353
837
942
900
1個
1200
792
755-7396
1137
792
1202
1個
1200
642
755-7434
1137
642
1202
1個
1200
492
755-7477
1137
492
1202
1個
1200
942
755-7515
1137
942
1202
1個
1500
792
755-7558
1437
792
1500
1個
1500
642
755-7591
1437
642
1500
1個
1500
492
755-7639
1437
492
1500
1個
1500
942
755-7671
1437
942
1500
1個
1800
792
755-7710
1737
792
1800
1個
1800
642
755-7752
1737
642
1800
1個
1800
492
755-7795
1737
492
1800
1個
1800
942
755-7833
1737
942
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,233
( 33,256 )
4日目
26,027
( 28,630 )
4日目
24,387
( 26,826 )
4日目
33,728
( 37,101 )
4日目
33,795
( 37,175 )
4日目
30,872
( 33,959 )
4日目
26,416
( 29,058 )
4日目
37,847
( 41,632 )
4日目
38,552
( 42,407 )
4日目
34,171
( 37,588 )
4日目
29,159
( 32,075 )
4日目
43,417
( 47,759 )
4日目
44,453
( 48,898 )
4日目
40,327
( 44,360 )
4日目
34,871
( 38,358 )
4日目
50,327
( 55,360 )
4日目

詳細情報

基本情報

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできる。
【特長】
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができる。
・高さ、奥行が同じであれば、連結することができる。
・支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,387-35,155 -29,440 -33,191 -22,485 -32,794 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)334433
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型
高さ(mm)1200 / 12021200 / 12021200 / 12021200 / 12021200 / 11981200 / 1198

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング