17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,6段)

軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,6段)

通常単価(税別)
122,528166,536
税込単価
134,781183,190
通常出荷日:8日目~9日目

M3型の軽中量ボルトレス棚 連結型。【特長】・高さ:1,800mm。・色:ネオグレー。・棚段数:3段。...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

製品の寸法イメージ

製品の基本仕様・特長

品番奥行
(mm)
質量
(kg)
M3-6453-SK-B47191.7
M3-6473-SK-B721102.0
M3-6573-SK-B721118.1
M3-6593-SK-B921130.9
M3-6653-SK-B471129.5
M3-6673-SK-B721140.6
M3-6693-SK-B921165.5
  • 棚1台当たりの最大積載量:2,500kg/台
  • 棚板1段当たりの均等積載量:300kg/段

※ 連結型のみではご使用できません。
※ 連結型は背板のみで、側板は付属しません。

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・引違扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・引違扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-2軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・引違扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-3軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・引違扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-4

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 均等積載量(kg/段)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

均等積載量

(kg/段)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
1200
471
300
772-6929
91.7
1個
1200
721
300
772-6988
102
1個
1500
721
300
772-7101
118.1
1個
1500
921
300
772-7135
130.9
1個
1800
471
300
772-7160
129.5
1個
1800
721
300
772-7224
140.6
1個
1800
921
300
772-7259
165.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,528
( 134,781 )
8日目
127,601
( 140,361 )
9日目
141,470
( 155,617 )
9日目
145,470
( 160,017 )
9日目
153,132
( 168,445 )
9日目
158,836
( 174,720 )
9日目
166,536
( 183,190 )
9日目

詳細情報

基本情報

M3型の軽中量ボルトレス棚 連結型。
【特長】
・高さ:1,800mm。
・色:ネオグレー。
・棚段数:3段。
・背板、引違扉、鍵付。
・材質:スチール。
・部品は、ネジレや横ブレ等が生じない高精度を実現。
・塗装は、キズ/サビ等に強く、汚れも目立たない焼付塗装。
【用途】
・オフィス、工場倉庫、店舗で長期に使用したいときに最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,6段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,6段)
軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,5段)
軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,4段)
軽中量ボルトレス棚 M2型 2連単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,3段)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格122,528-149,662 -150,753 -202,46074,288 -167,678 -
通常出荷日8日目〜9日目〜9日目〜9日目9日目〜9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)33333-
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)180018001800180018001800 / 1806

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング