17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,4段)

軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,4段)

通常単価(税別)
186,513209,887特別価格
税込単価
205,164230,876特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目~18日目

M2型の軽中量ボルトレス棚 単体型。【特長】・高さ:1800mm。・色:ネオグレー。・棚段数:3段。・...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

製品の寸法イメージ

製品の基本仕様・特長

品番間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M2-6463-SGK1,160600520111.4
M2-6563-SGK1,460600670127.1
  • 棚1台当たりの最大積載量:1,500kg/台
  • 棚板1段当たりの均等積載量:200kg/段

※ 各棚板の均等積載量の合計が、最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
※ 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※ 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-2軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-3軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-4軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-5

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

最小発注数量
1160
765-4596
520
1個
1460
765-4651
670
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,513150,739
( 165,813 )
9日目
209,887169,840
( 186,824 )
18日目

詳細情報

基本情報

M2型の軽中量ボルトレス棚 単体型。
【特長】
・高さ:1800mm。
・色:ネオグレー。
・棚段数:3段。
・背板、側板、引違扉、鍵付。
・材質:スチール。
・部品は、ネジレや横ブレ等が生じない高精度を実現。
・塗装は、キズ/サビ等に強く、汚れも目立たない焼付塗装。
【用途】
・オフィス、工場倉庫、店舗で長期に使用したいときに最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,4段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,4段)
軽中量ボルトレス棚 M2型 2連単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,3段)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格186,513-247,25787,714 -266,781 -117,325 -90,114 -
通常出荷日9日目〜9日目9日目〜9日目12日目〜8日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)333-33
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
奥行(mm)600600600675600571
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング