ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 2連単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,3段) M2-6363-2RSGK

軽中量ボルトレス棚 M2型 2連単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,3段)

通常単価(税別)
247,257202,454
税込単価
271,983222,699
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

M2型の軽中量ボルトレス棚 2連単体型。【特長】・色:ネオグレー。・棚段数:3段。・鍵、引違扉、背板、...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

M2-6363-2RSGK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

M2-6363-2RSGKの製品イメージ

M2-6363-2RSGK

製品の寸法イメージ

製品の基本仕様・特長

品番間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M2-6363-2RSGK1,720600800123.4
  • 棚1台当たりの最大積載量:1,500kg/台
  • 棚板1段当たりの均等積載量:200kg/段

※ 各棚板の均等積載量の合計が、最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
※ 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※ 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-2軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-3軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-4軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-5

M2-6363-2RSGKの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
3
連結タイプ
単体型
間口(mm)
1720
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1800
均等積載量(kg/段)
200
ネオグレー
トラスココード
765-4499
有効間口(mm)
800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
M2-6363-2RSGK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247,257202,454
( 222,699 )
9日目

詳細情報

基本情報

M2型の軽中量ボルトレス棚 2連単体型。
【特長】
・色:ネオグレー。
・棚段数:3段。
・鍵、引違扉、背板、側板付き。
・材質:スチール。
・部品は、ネジレや横ブレ等が生じない高精度を実現。
・塗装は、キズ/サビ等に強く、汚れも目立たない焼付塗装。
【用途】
・オフィス、工場倉庫、店舗で長期に使用したいときに最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 2連単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,3段)の型番M2-6363-2RSGKのページです。 型番M2-6363-2RSGKに関する仕様情報を記載しております。
軽中量ボルトレス棚 M2型 2連単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,3段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型 2連単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,3段)
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格247,257266,781 -222,632 -227,333 -154,908 -226,496 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目〜9日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチール-スチールスチール
天地棚段数(段)3-----
連結タイプ単体型単体型連結型追加(2本支柱)-単体型連結型追加(2本支柱)
間口(mm)1720904880-962930
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング