17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

通常単価(税別)
74,28898,362
税込単価
81,717108,198
通常出荷日:9日目~14日目

収納に便利な軽中量ボルトレス棚。【特長】・生産国:日本。・色:ネオグレー。・材質:スチール。・キャスタ...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ

製品の基本仕様・特長

品番間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M2-6363-SG86060081668.2
M2-6463-SG1,1606001,11677.4
M2-6563-SG1,4606001,41689.6
M2-6663-SG1,7606001,716102.3

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-2軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-3軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) 取扱説明書-4

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 13日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

最小発注数量
860
765-4511
816
1個
1160
765-4553
1116
1個
1460
765-4618
1416
1個
1760
765-4677
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,288
( 81,717 )
13日目
81,160
( 89,276 )
9日目
89,745
( 98,720 )
9日目
98,362
( 108,198 )
14日目

詳細情報

基本情報

収納に便利な軽中量ボルトレス棚。
【特長】
・生産国:日本。
・色:ネオグレー。
・材質:スチール。
・キャスターベースとの併用は不可。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型 2連単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,3段)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格74,288-117,325 -90,114 -200,930 -167,678 -202,460
通常出荷日9日目〜12日目〜8日目〜9日目9日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)333--3
連結タイプ単体型単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型
奥行(mm)600600571675675600
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング