17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量棚 TLA型 シャッター付棚用シャッターユニット(奥行352,502,652mm)

軽中量棚 TLA型 シャッター付棚用シャッターユニット(奥行352,502,652mm)

通常単価(税別)
124,992135,945
税込単価
137,491149,540
通常出荷日:18日目

【特長】・ラック専用のプラスチックシャッターです。・シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット 高さ:1,360mm イメージ
軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット 高さ:1,360mm イメージ2
軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット 高さ:1,360mm イメージ3

製品の基本仕様・特長

品番シャッタータイプ間口×奥行×高さ
(mm)
適合本体質量
(kg/セット)
TLA43K-MC透明908×352×1360TLA43K-2□19.8
TLA43K-MG不透明908×352×1360TLA43K-2□19.8
TLA43S-MC透明908×502×1360TLA43S-2□22.3
TLA43S-MG不透明908×502×1360TLA43S-2□22.3
TLA43L-MC透明908×652×1360TLA43L-2□24.8
TLA43L-MG不透明908×652×1360TLA43L-2□24.8

図面

TLA43K-MC/TLA43K-MG/TLA43L-MC/TLA43L-MG/TLA43S-MC/TLA43S-MG

軽中量棚 TLA型 シャッター付棚用シャッターユニット 図面

使用方法・使用事例

使用事例

取り付け例

取り付け例

使用方法

軽中量棚 TLA型 シャッター付棚用シャッターユニット 取扱説明書-1軽中量棚 TLA型 シャッター付棚用シャッターユニット 取扱説明書-2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 詳細タイプ

  • 適合棚シリーズ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

詳細タイプ

適合棚シリーズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質3

最小発注数量
352
シャッター透明
TLA43K-2□
758-5241
4989999698862
19800
シャッター:PVC
1個
352
シャッター不透明
TLA43K-2□
758-5250
4989999698879
19800
シャッター:ABS
1個
652
シャッター透明
TLA43L-2□
758-5284
4989999698923
24800.0
シャッター:PVC
1個
652
シャッター不透明
TLA43L-2□
758-5292
4989999698930
24800.0
シャッター:ABS
1個
502
シャッター透明
TLA43S-2□
758-5322
4989999698985
22300
シャッター:PVC
1個
502
シャッター不透明
TLA43S-2□
758-5331
4989999698992
22300
シャッター:ABS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,649
( 147,014 )
18日目
124,992
( 137,491 )
18日目
135,945
( 149,540 )
18日目
127,363
( 140,099 )
18日目
134,784
( 148,262 )
18日目
126,190
( 138,809 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック専用のプラスチックシャッターです。
・シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量棚 TLA型 シャッター付棚用シャッターユニット(奥行352,502,652mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量棚 TLA型 シャッター付棚用シャッターユニット(奥行352,502,652mm)
軽中量棚 TLA型 シャッター付棚用シャッターユニット(奥行502,652mm)
軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付)
軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1960mm、シャッター付)
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格124,992-117,650 -166,001 -200,011 -113,396 -109,891 -
通常出荷日18日目18日目14日目14日目〜9日目9日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質プラスチックプラスチックスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)4444--
間口(mm)908908908908962916
高さ(mm)13601960136019601800 / 18401800 / 1840
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング