17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付)

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付)

通常単価(税別)
223,029265,003特別価格
税込単価
245,332291,503特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目

収納物をちりやホコリから守るシャッター付。【特長】・セキュリティが必要な格納物保管に最適。・シャッター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    908
  • 高さ (mm)
    1360
  • オイスターホワイト
  • 商品均等積載量
    150kg/段
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
  • 棚段数(段)
    4
  • 有効間口(mm)
    828
  • 材質3
    シャッター:PVC
  • 許容荷重(kgf)
    1000kg/台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

軽中量棚 TLA型(中棚ボルトレスタイプ 150kgタイプ 高さ1,360mm シャッター付) イメージ
シャッターを閉じた状態

シャッターを閉じた状態

シャッター部
TLA43K-24MGの寸法図

TLA43K-24MG

製品の基本仕様・特長

品番シャッタータイプ間口×奥行×高さ
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
TLA43K-24MC透明908×352×136082849.8
TLA43K-24MG不透明908×352×136082849.8
TLA43S-24MC透明908×502×136082859.3
TLA43S-24MG不透明908×502×136082859.3
TLA43L-24MC透明908×652×136082872.8
TLA43L-24MG不透明908×652×136082872.8
  • 色:オイスターホワイト
  • 製造国:日本

図面

TLA43K-24MC/TLA43K-24MG/TLA43L-24MC/TLA43L-24MG/TLA43S-24MC/TLA43S-24MG

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付) 取扱説明書-1軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付) 取扱説明書-2軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付) 取扱説明書-3軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付) 取扱説明書-4軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付) 取扱説明書-5

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • シャッタータイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

シャッタータイプ

最小発注数量
352
シャッター透明
758-5225
4989999517255
49800
透明
1個
352
シャッター不透明
758-5233
4989999517262
49800
不透明
1個
652
シャッター透明
758-5268
4989999517316
72800
透明
1個
652
シャッター不透明
758-5276
4989999517323
72800
不透明
1個
502
シャッター透明
758-5306
4989999517361
59300.0
透明
1個
502
シャッター不透明
758-5314
4989999517378
59300.0
不透明
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241,320179,614
( 197,575 )
14日目
223,029166,000
( 182,600 )
14日目
265,003197,241
( 216,965 )
14日目
246,745183,652
( 202,017 )
14日目
251,074186,874
( 205,561 )
14日目
232,817173,285
( 190,614 )
14日目

詳細情報

基本情報

収納物をちりやホコリから守るシャッター付。
【特長】
・セキュリティが必要な格納物保管に最適。
・シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類。
・集中荷重になると耐荷重能力は半減するので、必ず均等に荷重を分布させて使用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付)
軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1960mm、シャッター付)
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格223,029-263,346 -154,908 -150,120 -266,781 -222,632 -
通常出荷日14日目14日目〜9日目9日目9日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)44----
連結タイプ単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)
間口(mm)908908962916904880

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング