17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

しなやかロング SNYKLONG-P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

しなやかロング

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SNYKLONG-P

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ひじまでの長さのロングタイプの天然ゴム手袋。
【特長】
・ひじまである全長40cmのロングタイプ。
・引き裂きに強い、天然ゴム製。
・ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施している。
・しなやかな天然ゴム製のため、やわらかく手にフィット。
【用途】
・自動車関連業や機械工業、清掃業など幅広い作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
サイズ
M
ピンク
JANコード
4901792024952
手のひら周り(cm)
21.2
全長(cm)
40
中指長さ(cm)
8
樹脂部
天然ゴム
機能
ロングタイプ
内容量
1双
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト