17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム手袋 しなやか中厚手  SNYKC-SP

天然ゴム手袋 しなやか中厚手

通常単価(税別)
183177
税込単価
201195
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

やわらかく使いやすい中厚手タイプの天然ゴム手袋。【特長】・引き裂きに強い、天然ゴム製。・ぬぎはめしやす...

詳細を確認

型番:

SNYKC-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

しなやか中厚手の特長

しなやか中厚手:関連画像

パッケージの外観

しなやか中厚手:関連画像

ピンク 手の甲側の外観

しなやか中厚手:関連画像

ピンク 手のひら側の外観

しなやか中厚手:関連画像

グリーン 手の甲側の外観

しなやか中厚手:関連画像

グリーン 手のひら側の外観

しなやか中厚手:関連画像

しなやかな天然ゴム製で、やわらかく手にフィット。

しなやか中厚手:関連画像

手袋の内側は裏毛が付いているため、ぬぎはめがスムーズ。

しなやか中厚手:関連画像

使用イメージ

  • やわらかく使いやすい中厚手タイプ。
  • 引き裂きに強い、天然ゴム製の手袋。
  • ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛。
  • しなやかな天然ゴム製のため、やわらかく手にフィット。
  • 食器洗い、掃除、洗濯、園芸、介護などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:天然ゴム製中厚手タイプ(裏毛付き)
  • 素材(樹脂部):天然ゴム
  • 素材(繊維部):綿
  • 生産地:ベトナム
  • ※ サイズにより、取り扱いのないカラーがございます。
サイズ カラー 製品寸法
本体 全長 手のひらまわり 中指長さ
S ピンク 30.0cm 19.0cm 7.2cm
M ピンク 30.0cm 20.8cm 7.8cm
M グリーン 30.0cm 20.8cm 7.8cm
L グリーン 30.0cm 22.6cm 8.4cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、食用油類等がついた場合は、劣化を早めるため、使用後はよく洗い落としてください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
  • ※ 肌が敏感な方には、下ばき用手袋の着用をおすすめいたします。

SNYKC-SPの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
サイズ
S
ピンク
JANコード
4901792024914
トラスココード
495-3428
厚さ(mm)
-
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
30
中指長さ(cm)
7.2
質量(g)
-
材質1
-
材質2
-
樹脂部
天然ゴム
繊維部
綿
機能
裏毛付
内容量
1双
RoHS?
10

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SNYKC-SP

サイズ

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質1

材質2

樹脂部

繊維部

機能

内容量

RoHS?最小発注数量
S
ピンク
4901792024914
495-3428
-
19
30
7.2
-
-
-
天然ゴム
綿
裏毛付
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183177
( 195 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

やわらかく使いやすい中厚手タイプの天然ゴム手袋。
【特長】
・引き裂きに強い、天然ゴム製。
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛。
・しなやかな天然ゴム製のため、やわらかく手にフィット。
【特長】
・自動車関連業や機械工業、清掃業など幅広い作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋 しなやか中厚手 の型番SNYKC-SPのページです。 型番SNYKC-SPに関する仕様情報を記載しております。
天然ゴム手袋 しなやか中厚手 のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
掃除の際に使用
5
満足度:5.0
値段が手頃で、納期が早かったのでこの商品を購入しました。掃除をする際に使用しています。サイズ違いを購入し、ピンクとグリー...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q脱ぎはめしやすいですか?
A
はい、手袋内面に繊維を植毛しているため、脱ぎはめしやすいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム手袋 しなやか中厚手
天然ゴム厚手手袋
天然ゴム手袋 ビューティー中厚手
天然ゴム手袋 中厚手 #2005
天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし
天然ゴム手袋中あつ手
メーカーショーワグローブトラスコ中山東和コーポレーション(ビニスター)川西工業東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格183322 -212 -119228145
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用--
商品タイプ天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム--
よく一緒に購入される商品

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング