17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

しなやか薄手 ゴム手袋

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

しなやか薄手 ゴム手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SNYKU-LB

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手にフィットして指先感覚が活かせる、裏毛付き薄手天然ゴム手袋。
【特長】
・手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプ。
・引き裂きに強い、天然ゴム製。
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛。
・しなやかな天然ゴム製のため、やわらかく手にフィット。
【用途】
・自動車関連業や機械工業、清掃業など幅広い作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
サイズ
L
ブルー
JANコード
4901792024891
トラスココード
495-3436
手のひら周り(cm)
22.6
全長(cm)
30
中指長さ(cm)
8.4
樹脂部
天然ゴム
繊維部
綿
機能
裏毛付

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト