17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム極薄手 No.812

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

天然ゴム極薄手 No.812

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO812-10P

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

しなやかに手にフィットする全長25cmの天然ゴム製ディスポーザブル薄手ゴム手袋。
【特長】
・取り出しやすいボックスタイプ。
・伸縮性があり、フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業に最適。
・ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施している。
・しなやかな天然ゴム製の極薄手タイプ。
・左右兼用タイプ。パウダーフリータイプ。
【用途】
・食器洗いや清掃など手を汚したくない作業に最適。
・精密機械工業などの指先感覚の必要な作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
サイズ
M
詳細タイプ
左右兼用
ナチュラル
タイプ
パウダーフリー
JANコード
4901792026956
トラスココード
-
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
25
質量(g)
59
樹脂部
天然ゴム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト