17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフレックス No.152 手袋 NO152-M

タフレックス No.152 手袋

通常単価(税別)
359348
税込単価
395383
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

裾幅ワイドデザインでぬぎはめしやすい、塩化ビニール製裏毛付き厚手タイプ【特長】・耐久性のある丈夫な厚手...

詳細を確認

型番:

NO152-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

使用例4

使用例4

使用例5

使用例5

使用例6

使用例6

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • 塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

NO152-Mの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
塩化ビニール
仕様
指先コート
サイズ
M
ブルー
JANコード
4901792027083
トラスココード
756-9891
手のひら周り(cm)
21.5
全長(cm)
26
中指長さ(cm)
7.7
樹脂部
塩化ビニール
繊維部
レーヨン・綿
機能
裏毛付
内容量
1双
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
NO152-M

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
M
4901792027083
756-9891
21.5
7.7
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
359348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

裾幅ワイドデザインでぬぎはめしやすい、塩化ビニール製裏毛付き厚手タイプ
【特長】
・耐久性のある丈夫な厚手タイプです。
・厚みがありながら、手になじむやわらかさを実現しています。
・裾幅が広く、ショート丈に設計された独自のフォルムと、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。
・独自の立体的な形状により、優れたフィット感を実現しています。
・傷つきやすい指先は、ダブルコートで強化しています。
・裏毛には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖を抑制、汗などによる臭いの発生を抑える。
・ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。
【用途】
・やわらかく作業性が良いため、長時間の清掃作業に最適
・自動車部品の加工や、設備のメンテナンス作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフレックス No.152 手袋の型番NO152-Mのページです。 型番NO152-Mに関する仕様情報を記載しております。
タフレックス No.152 手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフレックス No.152 手袋
ブルーフィット手袋 No.181
ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋
ニュービニローブ No.610
耐油厚手 No.170
耐油ロング ビニローブ No.660
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格359140531 -395 -486 -498 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
仕様指先コート-ロングロング-ロング
ブルーブルーオレンジオレンジブルーブルー
全長(cm)2630--32-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング