17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリップカーボン No.318 手袋

グリップカーボン No.318 手袋

通常単価(税別)
408451
税込単価
449496
通常出荷日:1日目

肌ざわりが良く、なめらかな風合いを実現した天然ゴム製背抜き手袋【特長】・繊維の組み合わせにより肌ざわり...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    10
  • ブラック
  • 樹脂部
    天然ゴム
  • 繊維部
    ポリエステル・綿・その他
  • 機能
    カーボンブラック
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特長

繊維の組み合わせにより、肌ざわりがよくなめらかな風合いを実現。

繊維の組み合わせにより、肌ざわりがよくなめらかな風合いを実現。

人間の手の自然な形に近い独自の立体成型で、長時間の作業でも疲れにくい。

人間の手の自然な形に近い独自の立体成型で、長時間の作業でも疲れにくい。

葉脈状の特殊スベリ止め加工により、高いグリップ力を発揮。

葉脈状の特殊スベリ止め加工により、高いグリップ力を発揮。

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 汚れた場合は洗濯し、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4901792025652
770-4208
23
24
8
1双
10
1個
M
4901792025645
770-4216
21
23
7.8
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451
( 496 )
1日目
408
( 449 )
1日目

詳細情報

基本情報

肌ざわりが良く、なめらかな風合いを実現した天然ゴム製背抜き手袋
【特長】
・繊維の組み合わせにより肌ざわりが良く、なめらかな風合いを実現しています。
・カーボンブラックを樹脂に配合しています。
・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
・スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス。
・繊維部分には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖を抑制、汗などによる臭いの発生を抑えます。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。タグ付きタイプ。
【用途】
・手のひらに天然ゴムをコーティングしておりスベリ止め効果が高く、運搬作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップカーボン No.318 手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップカーボン No.318 手袋
マイクロファイバー手袋 No.381 マイクログリップ
組立グリップ No.370 ブラック
組立グリップクラスター No.371(0404-23-76)
グリップカーボン No.318
作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブミドリ安全
通常価格408-389 -1,033 -429 -402 -255 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
使用用途作業用作業用耐油・耐溶剤作業用作業用作業用
商品タイプ天然ゴムニトリルゴムすべり止めニトリルゴム天然ゴム天然ゴム
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き-背抜き
ゲージ101313131013
ブラックグレーブラックブラックブラック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング