17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

S-TEX KV3 耐切創手袋

S-TEX KV3 耐切創手袋

通常単価(税別)
1,8011,939
税込単価
1,9812,133
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ステンレスワイヤー糸とケブラーを採用し、手のひらに天然ゴムをコーティングした耐切創性背抜き手袋【特長】...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • ゲージ
    10
  • ブラック
  • 樹脂部
    天然ゴム
  • 繊維部
    ポリエステル・アラミド・その他
  • 機能
    ロングタイプ
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特長

ショーワグローブ独自の繊維技術である、「HAGANE Coil(ハガネコイル)」テクノロジー。ステンレスワイヤー糸とさまざまな種類の繊維を組み合わせることにより、耐切創強度を持ちながら、さまざまな機能性を付加できる繊維(混合糸)。

ショーワグローブ独自の繊維技術である、「HAGANE Coil(ハガネコイル)」テクノロジー。ステンレスワイヤー糸とさまざまな種類の繊維を組み合わせることにより、耐切創強度を持ちながら、さまざまな機能性を付加できる繊維(混合糸)。

ステンレスワイヤー糸×アラミド繊維「S-TEX KV3」はステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を組み合わせることにより、耐切創レベル5を実現しながら、ゴワツキを抑え、やわらかく手にフィット。

ステンレスワイヤー糸×アラミド繊維「S-TEX KV3」はステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を組み合わせることにより、耐切創レベル5を実現しながら、ゴワツキを抑え、やわらかく手にフィット。

  • ※ 作業内容によっては耐切創強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
天然ゴムの特殊スベリ加工により、重量のある鉄板などもしっかり持てる優れたグリップ力。

天然ゴムの特殊スベリ加工により、重量のある鉄板などもしっかり持てる優れたグリップ力。

人間の手の自然な形に近い立体成型で、長時間の作業でも疲れにくい。

人間の手の自然な形に近い立体成型で、長時間の作業でも疲れにくい。

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、充分注意して使用してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4901792004831
763-9821
22
26
8.1
1双
10
3個
M
4901792004824
763-9830
21
25
7.8
1双
10
3個
S
4901792004817
763-9848
19.5
24
7.4
1双
10
3個
XL
4901792004848
763-9856
24
27.5
8.3
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,802
( 1,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,801
( 1,981 )
1日目
1,939
( 2,133 )
1日目
1,844
( 2,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレスワイヤー糸とケブラーを採用し、手のひらに天然ゴムをコーティングした耐切創性背抜き手袋
【特長】
・ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を採用しています。
・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。手首カバーできるよう、手袋全長を長めに設定します。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレスです。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN388CutResistantTest:Level5
・特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
【用途】
・耐切創レベル5と切創強度が高いため、ガラスや建築資材の運搬や加工に最適
・廃棄物の処理に便利

商品担当おすすめ

  • 耐切創手袋 S-TEX 581 画像

    ショーワグローブ

    耐切創手袋 S-TEX 581

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S-TEX KV3 耐切創手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐切創レベルはいくつですか?
A
耐切創レベル5(EN388)になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S-TEX KV3 耐切創手袋
S-TEX 376 耐切創手袋
ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋 ゲージ13
耐切創手袋 S-TEX GP-2 ゴム張り
耐切創手袋 GP-KV1
耐切創手袋 GP-KV2R
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,801-1,273 -1,204 -6601,072 -1,740 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプ天然ゴムニトリルゴムポリウレタンニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
ゲージ101313---
ブラックブルーグレーグリーンブルーグリーン
樹脂部天然ゴムニトリルゴム-ニトリルゴム天然ゴムニトリルゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング