17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギアテザー ガムテープ用

通常単価(税別)
3,5323,742
税込単価
3,8854,116
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。・ガムテープを腰ベルトに下...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
-
0646273495169
762-0187
1個
ベージュ
コヨーテ
0646273495176
762-0195
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,742
( 4,116 )
4日目
3,532
( 3,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
・ガムテープを腰ベルトに下げて携帯できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギアテザー ガムテープ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギアテザー ガムテープ用
ギアテザー ステルス
リストランヤード
ツールスリング
シンチグローブホルダー 赤
コイルランヤード ミニコイルテザー
メーカーCETACEACETACEACETACEACETACEACETACEACETACEA
通常価格3,532-1,718 -1,2767,0432,4443,814 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目2日目4日目1日目〜
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
幅(mm)14351052-20
長さ(m)200300----
質量(g)75601826125-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト