17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テープ用ホルダー TTH-14

テープ用ホルダー

通常単価(税別)
1,428
税込単価
1,571
通常出荷日:1日目

【特長】・カラビナの取付け位置を変更することで必要なテープの取り出しが可能です。・テープを腰や工具箱に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • ブラック
  • 材質詳細
    カラビナ:アルミニウム、チェーン・二重リング:スチール
  • 高さ(mm)
    255
  • 色詳細
    カラビナ:ブラック
  • 付属品
    カラビナ:TKN660BK
  • 内容量
    1個

型番:

TTH-14
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TTH-6

テープ用ホルダー TTH-6図面

TTH-14

テープ用ホルダー TTH-14図面

TTH-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
ブラック
材質詳細
カラビナ:アルミニウム、チェーン・二重リング:スチール
JANコード
4989999382129
トラスココード
767-2403
質量(g)
45
高さ(mm)
255
色詳細
カラビナ:ブラック
幅(mm)
150
付属品
カラビナ:TKN660BK
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTH-14

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
4989999382129
767-2403
45
150
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,428
( 1,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラビナの取付け位置を変更することで必要なテープの取り出しが可能です。
・テープを腰や工具箱に簡単に取り付けられます。
【用途】
・紙管の大きなテープの管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テープ用ホルダーの型番TTH-14のページです。 型番TTH-14に関する仕様情報を記載しております。
テープ用ホルダーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ビニルテープの携帯
5
満足度:5.0
こんな便利な製品があるとは知りませんでした。ビニルテープを引っ掛けて、腰にぶら下げることができます。大きく揺らしてもテー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープ用ホルダー
カラビナ付クリップ
グローブクリップ
TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 ゴールド
TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 シルバー
ねじロック付カラビナ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,4282,370532201201632
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
ブラックその他ブラックその他その他ブラック
材質詳細カラビナ:アルミニウム、チェーン・二重リング:スチールカラビナ:アルミニウム、クリップ:スチールポリアセタールアルミニウムアルミニウムアルミニウム
高さ(mm)255155136.2505079
色詳細カラビナ:ブラックカラビナ:ブラック、クリップ:三価黒メッキ-ゴールドシルバー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング