17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カムジャム

通常単価(税別)
567
税込単価
624
通常出荷日:4日目

【特長】・ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。

  • 商品タイプ
    フック
  • ブラック
  • 幅 (mm)
    34
  • 長さ (mm)
    69
  • JANコード
    0094664022478
  • トラスココード
    758-1653
  • 質量 (g)
    16
  • 使用ロープサイズ (mm)
    2~5
  • 内容量
    1個

型番:

NI02247
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NI02247の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
ブラック
幅(mm)
34
長さ(mm)
69
JANコード
0094664022478
トラスココード
758-1653
質量(g)
16
使用ロープサイズ(mm)
2~5
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NI02247

内容量

最小発注数量
1個
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
567
( 624 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムジャムの型番NI02247のページです。 型番NI02247に関する仕様情報を記載しております。
カムジャムのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
吊具として使用
5
満足度:5.0
自在金具よりも緩まないので非常に便利。カナビラ付きなので設置後のちょっとしたかけ直しも楽々可能。1個単位で売っているので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムジャム
カムジャム セット品
カムジャム・アルミニウムXT
PF型 パイプ吊フック
吊りフック
スイベルポイント(ベアリング入り)
メーカーNiteIze(ナイトアイズ)NiteIze(ナイトアイズ)NiteIze(ナイトアイズ)三木ネツレンスーパーツールコンドーテック
通常価格5671,3331,7447,522 -29,466 -19,056 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目10日目
商品タイプフックフックフックフックフックアイボルト
ブラックブラックブラック---
幅(mm)343433---
長さ(mm)696963---
JANコード009466402247800946640225840094664030305---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング