17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

登山用カラビナ 2800 EVO シリーズ KW11A

登山用カラビナ 2800 EVO シリーズ

通常単価(税別)
2,273
税込単価
2,500
通常出荷日:1日目

頑丈な登山用カラビナ。【特長】・もともとは登山用に製作されてあり、命を守る高い品質が証明されている・モ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • シルバー
  • 幅 (mm)
    75
  • 高さ (mm)
    115
  • 線径
    14.0
  • 仕様
    EN12275+EN362規格適合品
  • 内容量
    1個

型番:

KW11A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

登山用カラビナ 2800 EVO シリーズの仕様

KW11A

KW11A

  • EN12275+EN362規格適合品
  • 破断強度:メジャーアクシス 28kN、マイナーアクシス 10kN、オープンゲート 10kN
  • 材質:7075 アルミニウム
  • 製造国:オーストリア
品番幅×高さ
(mm)
ロック質量
(g)
KW11Aシルバー75×115スクリューロック80

使用上のご注意

  • 落下防止器具ではありません。
  • 必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
  • 製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。

KW11Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
シルバー
幅(mm)
75
高さ(mm)
115
線径
14.0
ロック
スクリューロック
JANコード
9006381521111
トラスココード
766-9704
質量(g)
80
仕様
EN12275+EN362規格適合品
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • ロック

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KW11AKW11A

ロック

JANコード

トラスココード

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
スクリューロック
9006381521111
766-9704
80
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,273
( 2,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

頑丈な登山用カラビナ。
【特長】
・もともとは登山用に製作されてあり、命を守る高い品質が証明されている
・モノとモノの支点を素早く確実につなぐ
【用途】
・土建作業などに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

登山用カラビナ 2800 EVO シリーズの型番KW11Aのページです。 型番KW11Aに関する仕様情報を記載しております。
登山用カラビナ 2800 EVO シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
登山用カラビナ 2800 EVO シリーズ
ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ
登山用カラビナ OVAL ASYMM XL シリーズ
登山用カラビナ HMS EVOシリーズ
登山用カラビナ MICROスクリューロック
カラビナハーケン(ステンレス製)
メーカーALPINALPINALPINALPINALPINコンドーテック
通常価格2,2734,3662,225 -2,483 -2,1673,514 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目7日目
商品タイプフックフックフックフック-フック
シルバーシルバーシルバー---
幅(mm)75707073--
高さ(mm)115113128---
線径14.014.013.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング