17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ポシェット

通常単価(税別)
2,2952,660
税込単価
2,5252,926
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・丈夫だけど柔らかい混紡綿を使用しています。・コットン系の衣料にとても良く合います。・40回こ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 形状
    ポシェット
  • 詳細タイプ
    ポケット2段タイプ
  • 質量(g)
    115.000
  • 材質1
    綿・ポリエステルの混紡
  • ベルト通し幅(mm)
    60
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    145
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
4948377682381
770-7673
1個
2個
4948377682374
770-7681
1個
5個
4948377682398
770-7665
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,295
( 2,525 )
1日目
2,383
( 2,621 )
4日目
2,660
( 2,926 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫だけど柔らかい混紡綿を使用しています。
・コットン系の衣料にとても良く合います。
・40回こすっても摩耗しない丈夫さです。
・色が3色あります。
・小物入れにちょうど良い大きさです。
・カラビナ付きですのでカジュアルにもお使いいただけます。
【用途】
・あらゆる職人の腰道具入れに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ポシェットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ポシェット
HUMHEMポシェット
BAMBULボディーバッグ
蓋付パーツバッグ
進化ウエストバッグ 大
進化ウエストバッグ(左腰用) 小
メーカー基陽基陽基陽基陽基陽基陽
通常価格2,295-5,2383,2681,4101,8472,260
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目1日目4日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーキャリーバッグキャリーバッグ---
形状ポシェット-----
詳細タイプポケット2段タイプ防水加工/超軽量/フタ付き防水加工/超軽量/フタ付き---
質量(g)115.000490300136316294

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング