17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバッグ(超軽量シリーズ) ネイルバッグ

通常単価(税別)
3,9613,962
税込単価
4,3574,358
通常出荷日:1日目

【特長】・高密度で軽量なナイロン生地を使用しており、耐久性に優れたツールバッグです。・曲尺が収納できま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 黒/シルバー
  • 材質1
    ナイロン
  • ベルト通し幅(mm)
    60
  • 幅(mm)
    350
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

内容量

最小発注数量
曲尺入付
ポケット3段タイプ
4948377242080
770-7339
680.000
100
350
1個
2個
W型
ポケット2段タイプ
4948377243001
770-7347
640.000
160
340
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,962
( 4,358 )
1日目
3,961
( 4,357 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度で軽量なナイロン生地を使用しており、耐久性に優れたツールバッグです。
・曲尺が収納できます。
・大きな背面ポケットがあります。
・100%ナイロン生地を使用しており摩耗に強いです。
・縫製は独自の特許技術で大変長持ちです。
・前面ポケット底部に特殊縫製を実施しており底ぬけしにくい構造になっています。
【用途】
・あらゆる職人の腰道具入れに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ(超軽量シリーズ) ネイルバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグ(超軽量シリーズ) ネイルバッグ
ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ポシェット
ツールバッグ HUMHEMスタイルシリーズ ネイルバッグ
ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ
ツールバッグ HUMHEMシリーズ ウエストバッグ
ツールバッグ(龍牙シリーズ) ホルダー
メーカー基陽基陽基陽基陽基陽基陽
通常価格3,961-2,295 -5,5542,124 -4,5001,554 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
黒/シルバー----黒(格子柄)
材質1ナイロン綿・ポリエステルの混紡綿、ポリエステルの混紡綿・ポリエステルの混紡綿、ポリエステルの混紡-
ベルト通し幅(mm)6060606060-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング