17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトホルスターストレッチ

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮するホルスターがあらゆるサイズのフラッシュライトにフィットします。・ベルトクリップは36...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 幅 (mm)
    50
  • 奥行 (mm)
    45
  • 高さ (mm)
    150
  • JANコード
    0094664008748
  • トラスココード
    758-1599
  • 質量 (g)
    71
  • 内容量
    1個

型番:

NI00874
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NI00874の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
幅(mm)
50
奥行(mm)
45
高さ(mm)
150
JANコード
0094664008748
トラスココード
758-1599
質量(g)
71
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NI00874

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮するホルスターがあらゆるサイズのフラッシュライトにフィットします。
・ベルトクリップは360°回転し、8つのポジションでロックします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトホルスターストレッチの型番NI00874のページです。 型番NI00874に関する仕様情報を記載しております。
ライトホルスターストレッチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
暗所作業
5
満足度:5.0
 ベルトに通して使えるライトホルスターですが良くできています。  まず、ベルト通しはクリップ型で、ベルトをした状態でつけ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトホルスターストレッチ
ツールホルスターストレッチ
表皮パーツケース(小物入・角型・二重縫)
フラットケース 265×95mm
MDP タフロンポケットバッグ
ハードラボシリーズ 万能型腰袋
メーカーNiteIze(ナイトアイズ)NiteIze(ナイトアイズ)コヅチDBLTACTマーベルコヅチ
通常価格1,9002,1492,06067713,6112,456 -
通常出荷日1日目4日目4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールホルダーパーツケースツールホルダーツールバッグキャリーバッグ
----
幅(mm)5064----
奥行(mm)4555----

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング