17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールホルスターストレッチ

通常単価(税別)
2,149
税込単価
2,364
通常出荷日:4日目

【特長】・伸縮するホルスターがあらゆるサイズと形のツールやナイフにフィットします。・ベルトクリップは3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 幅 (mm)
    64
  • 奥行 (mm)
    55
  • 高さ (mm)
    148
  • JANコード
    0094664015449
  • トラスココード
    758-1629
  • 質量 (g)
    72
  • 内容量
    1個

型番:

NI01544
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NI01544の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
幅(mm)
64
奥行(mm)
55
高さ(mm)
148
JANコード
0094664015449
トラスココード
758-1629
質量(g)
72
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NI01544

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,149
( 2,364 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮するホルスターがあらゆるサイズと形のツールやナイフにフィットします。
・ベルトクリップは360°回転し、8つのポジションでロックします。
・裏面ポケットには小物が入れられ便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールホルスターストレッチの型番NI01544のページです。 型番NI01544に関する仕様情報を記載しております。
ツールホルスターストレッチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
携帯工具入れ
5
満足度:5.0
 ベルトに通して使えるホルスターですが、ベルト通しはクリップ型で、ベルトをした状態でつけられます。 頑丈なプラで出来てい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールホルスターストレッチ
ライトホルスターストレッチ
MDP ドライバー差し スリムタイプ
ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)
プロスター ツールケース
床皮釘袋
メーカーNiteIze(ナイトアイズ)NiteIze(ナイトアイズ)マーベルE-Valueプロスターコヅチ
通常価格2,1491,9009,6003,5911,0511,777 -
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目4日目4日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーキャリーバッグツールホルダーキャリーバッグ
----
幅(mm)6450----
奥行(mm)5545----

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング