17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチポケット EDW-F

通常単価(税別)
1,667
税込単価
1,834
通常出荷日:1日目

【特長】・チョークタイプの小物入れに両サイドポケットが付いてます。・ビスケースとしても使用できます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 幅 (mm)
    100
  • 奥行 (mm)
    75
  • 高さ (mm)
    135
  • 詳細タイプ
    カラビナ付
  • 質量 (g)
    141
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
4989999397673
773-3135
1個
5個
4989999397789
773-3241
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,667
( 1,834 )
1日目
1,667
( 1,834 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チョークタイプの小物入れに両サイドポケットが付いてます。
・ビスケースとしても使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチポケット EDW-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチポケット EDW-F
コンパクトケース 2ポケット
フラットケース フタ付
フラットケース 携帯ケース付
フラットケース ワイド
フラットポケット
メーカーEDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)
通常価格1,6671,6671,6661,374 -1,7221,570
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ
幅(mm)100120120120170140
奥行(mm)756030502320
高さ(mm)135155170170160220
詳細タイプカラビナ付カラビナ付カラビナ付カラビナ付カラビナ付-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング