17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラットケース 携帯ケース付

通常単価(税別)
1,3741,396
税込単価
1,5111,536
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・携帯ケース付の3段式小物ケースです・ペン、マジック、カッターなどを入れるのに最適です

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 幅 (mm)
    120
  • 奥行 (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    170
  • 詳細タイプ
    カラビナ付
  • 質量 (g)
    114
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
4989999397628
773-3089
1個
5個
4989999397758
773-3216
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,396
( 1,536 )
1日目
1,374
( 1,511 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯ケース付の3段式小物ケースです
・ペン、マジック、カッターなどを入れるのに最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットケース 携帯ケース付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットケース 携帯ケース付
フラットケース フタ付
フラットケース ワイド
コンパクトケース 2ポケット
マルチポケット EDW-F
フラットポケット
メーカーEDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)
通常価格1,374-1,6661,7221,6671,6671,570
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ
幅(mm)120120170120100140
奥行(mm)503023607520
高さ(mm)170170160155135220
詳細タイプカラビナ付カラビナ付カラビナ付カラビナ付カラビナ付-

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング