17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトケース 2ポケット

通常単価(税別)
1,667
税込単価
1,834
通常出荷日:2日目

【特長】・ファスナー式の小物入れです。・2段タイプなのでデジカメと充電器なども入れられます。

  • 商品タイプ
  • 幅 (mm)
    120
  • 奥行 (mm)
    60
  • 高さ (mm)
    155
  • 詳細タイプ
    カラビナ付
  • JANコード
    4989999397642
  • トラスココード
    773-3101
  • 質量 (g)
    117
  • 内容量
    1個

型番:

EDW-F111
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDW-F111の仕様・寸法情報

商品タイプ
幅(mm)
120
奥行(mm)
60
高さ(mm)
155
詳細タイプ
カラビナ付
JANコード
4989999397642
トラスココード
773-3101
質量(g)
117
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDW-F111

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,667
( 1,834 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファスナー式の小物入れです。
・2段タイプなのでデジカメと充電器なども入れられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトケース 2ポケットの型番EDW-F111のページです。 型番EDW-F111に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトケース 2ポケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトケース 2ポケット
スマートフォンケース 2ポケットタイプ
フラットポケット
ペンチケース ダブル
ペンチケース ツイン
ドライバーケース ツイン
メーカーEDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)
通常価格1,6672,1001,5701,5721,7411,629
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目4日目
商品タイプ箱・ケース
ブルー
幅(mm)12012014090160110
奥行(mm)606020502030
高さ(mm)155150220225240215

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング