17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仮枠腰袋

仮枠腰袋

通常単価(税別)
1,9975,690特別価格
税込単価
2,1976,259特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

防水加工を施した綿布を使用したツールバッグ。【特長】・新素材の国産厚綿布を使用し、従来品よりも引き裂き...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

自社工場製造の、耐久性の高い綾織製腰袋

KKR-50BK

KKR-50BK

底丸仮枠袋 小

  • 材質:パラフィン防水加工綿布
KKR-51BK

KKR-51BK

底丸仮枠袋 大

    材質:パラフィン防水加工綿布
KKR-55BK

KKR-55BK

ミニ釘袋

    材質:パラフィン防水加工綿布
KKR-56BK

KKR-56BK

ミニ釘袋(ロング)

  • 材質:パラフィン防水加工綿布

製品仕様

この商品の特長

底丸仮枠袋(KKR-50BK、KKR-51BK)

国産厚綿布を使用し、傷みやすい口元部分を耐久性に優れたPPテープにて仕上げ。 最前のポケット幅を広げ、更に使いやすい。

国産厚綿布を使用し、傷みやすい口元部分を耐久性に優れたPPテープにて仕上げ。
最前のポケット幅を広げ、更に使いやすい。

 従来品当製品
最大荷重(kg)109.7kg202.7kg
  • ※ この製品の引裂強度実験につきましては、公の機関(新潟県工業技術総合研究所素材応用技術支援センター)において、比較試験を行った結果に基づいております。
  • ※ 上記実験結果の数値は引裂強度を示すものであり、耐荷重を示すものではありません。又、製品の保障値ではありません。

ミニ釘袋(KKR-55BK、KKR-56BK)

国産厚綿布を使用により耐久性を向上。

国産厚綿布を使用により耐久性を向上。

 従来品当製品
最大荷重(kg)5.45kg12.45kg
  • ※ この製品の引裂強度実験につきましては、公の機関(新潟県工業技術総合研究所素材応用技術支援センター)において、比較試験を行った結果に基づいております。
  • ※ 上記実験結果の数値は引裂強度を示すものであり、耐荷重を示すものではありません。又、製品の保障値ではありません。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • ベルト通し幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

ベルト通し幅(mm)

重量

(g)

内容量

最小発注数量
底丸仮枠袋
4934053011187
446-0995
250.000
100
250
200
80
250
1個
2個
底丸仮枠袋
4934053011194
446-1002
290.000
100
280
230
80
290
1個
1個
ミニ釘袋
ミニ
4934053011200
446-1011
100.000
10
250
150
60
100
1個
2個
ミニ釘袋
ミニロング
4934053011217
446-1029
120.000
10
300
150
60
120
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3375,082
( 5,590 )
1日目
5,6905,418
( 5,960 )
1日目
2,320
( 2,552 )
1日目
1,997
( 2,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

防水加工を施した綿布を使用したツールバッグ。
【特長】
・新素材の国産厚綿布を使用し、従来品よりも引き裂き強度が2倍UP。
・ベルト通部分にヨレ止め付。
・パラフィン防水加工綿布を材質に使用。
・原産国は日本。
【用途】
・作業工具入れに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仮枠腰袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮枠腰袋
エボリューションシリーズ 仮枠袋
スリーエル 仮枠釘袋
仮枠釘袋 鋲止
ハードラボシリーズ 外縫型仮枠袋
ハードラボシリーズ 仮枠釘袋(墨ツボケース付)
メーカーコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチ
通常価格1,997-2,328 -4,691 -3,737 -3,315 -3,918 -
通常出荷日1日目3日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
ブラックブラック----
材質1パラフィン防水加工綿布-----
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング