17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

革製圧着ホルダー

通常単価(税別)
4,9974,303
税込単価
5,4974,733
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

圧着工具の腰回り収納に最適な革製圧着ホルダ。【特長】・落下防止用コード用のDカン付き幅70mmまでの安...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 詳細タイプ
    落下防止用コード用のDカン付き
  • 幅(mm)
    92
  • 内容量
    1個

型番:

LP-8D
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

革製圧着ホルダの詳細

LP-8D

革製圧着ホルダ:関連画像

LP-8Dの収納例

革製圧着ホルダ:関連画像

LP-8Dの使用例

LP-8DS

革製圧着ホルダ:関連画像

LP-8DSの収納例

革製圧着ホルダ:関連画像

LP-8DSの使用例

革製圧着ホルダの特長

LP-8D

  • 280mmの圧着工具が収納可能。
  • ウォーターポンププライヤー、ケーブルカッター、ミゼットカッターなどの大きな工具も収納可能。

LP-8DS

  • 180mmの圧着工具を腰回りに収納可能。
  • 圧着工具、カッターナイフ、電工バサミなどの腰回りの収納に最適。
  • 1段目は底があるので、重い工具など色々な工具を収納可能。落下の心配不要。

革製圧着ホルダの寸法

 

(単位:mm)

 

革製圧着ホルダ:関連画像

革製圧着ホルダの寸法図

LP-8D

  • 重量:165g/w
  • パッケージサイズ:H350×W143×D45mm
  • a:254mm
  • b:92mm
  • c:166mm

LP-8DS

  • 重量:135g/w
  • パッケージサイズ:H300×W143×D45mm
  • a:205mm
  • b:92mm
  • c:131mm

LP-8Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
形状
ペンチ・圧着2段差し(大)
詳細タイプ
落下防止用コード用のDカン付き
JANコード
4952520411568
トラスココード
433-2075
高さ(mm)
254
幅(mm)
92
質量(g)
165
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 形状

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LP-8DLP-8D

形状

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
ペンチ・圧着2段差し(大)
4952520411568
433-2075
254
165
1個
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9974,303
( 4,733 )
1日目

詳細情報

基本情報

圧着工具の腰回り収納に最適な革製圧着ホルダ。
【特長】
・落下防止用コード用のDカン付き幅70mmまでの安全帯に対応
・使うほどに味がでる高級牛ヌメ革(4mm厚)を使用
・取り出しやすい構造で作業効率がバツグン
・日本製
【用途】
・ケーブルカッター、ミゼットカッタなどの大きな収納しずらい工具も収納可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革製圧着ホルダーの型番LP-8Dのページです。 型番LP-8Dに関する仕様情報を記載しております。
革製圧着ホルダーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工具入れ
4
満足度:4.0
作業時の工具入れに使用しました。 出し入れしやすくて作業の邪魔にもなりません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外国製ですか?
A
日本製です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革製圧着ホルダー
ウエストライン 電工ターポリンバッグ
アクティブポーチ・タイプE AP-E
革製ペンチホルダー(Dカン付)
牛ヌメ革製ツール差し
革製長物ケース(ブラック)
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,9973,539 -3,2893,550 -1,988 -2,337 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダー
詳細タイプ落下防止用コード用のDカン付き-----
幅(mm)92210150---
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング