17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ

TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ【3~50個入り】

通常単価(税別)
3685,471
税込単価
4056,018
通常出荷日:1日目

【特長】・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。・注油圧力は、10MPa以下を...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TGNA-G1/8

TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ TGNA-G1/8図面

TGNA-M6X0.75/TGNA-M6X0.75-50

TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ TGNA-M6X0.75/TGNA-M6X0.75-50図面

TGNA-M6X1.0/TGNA-M6X1.0-50

TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ TGNA-M6X1.0/TGNA-M6X1.0-50図面

TGNA-R1/4

TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ TGNA-R1/4図面

TGNA-R1/8/TGNA-R1/8-50

TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ TGNA-R1/8/TGNA-R1/8-50図面

TGNA-U1/4

TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ TGNA-U1/4図面

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 接続口径

  • 品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質3

  • 材質4

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

接続口径

品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質3

材質4

本体材料

表面処理

内容量

RoHS?最小発注数量
G(PF)1/8 A型
グリスニップルA型
4989999338775
478-9423
26.000
スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
ボール:鋼球(SWCH10R)
-
-
-
10
1パック

5個入り

M6×0.75(JISタイプ) A型
-
4989999168051
408-6066
18.000
スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
ボール:鋼球(SWCH10R)
黄銅棒
ニッケルメッキ
1パック(5個)
10
1パック

5個入り

M6×0.75(JISタイプ) A型
グリスニップルA型
4989999338706
478-9431
121.000
-
-
-
-
1袋(50個)
10
1パック

50個入り

M6×1.0 A型
-
4989999168044
408-6058
18.000
スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
ボール:鋼球(SWCH10R)
黄銅棒
ニッケルメッキ
1パック(5個)
10
1パック

5個入り

M6×1.0 A型
グリスニップルA型
4989999338713
478-9440
120.000
-
-
-
-
1袋(50個)
10
1パック

50個入り

R1/4 A型
グリスニップルA型
4989999338782
478-9458
51
スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
ボール:鋼球(SWCH10R)
-
-
-
10
1パック

3個入り

R1/8(JISタイプ) A型
-
4989999168068
408-6074
31.000
スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
ボール:鋼球(SWCH10R)
黄銅棒
ニッケルメッキ
1パック(5個)
10
1パック

5個入り

R1/8(JISタイプ) A型
グリスニップルA型(JIS型)
4989999338720
478-9466
255.000
-
-
-
-
1袋(50個)
10
1パック

50個入り

U1/4×28山 A型
グリスニップルA型
4989999338799
478-9491
19.000
スプリング:80c硬鋼線(SW-C)
ボール:鋼球(SWCH10R)
-
-
-
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
1日目
368
( 405 )
1日目
3,930
( 4,323 )
1日目
368
( 405 )
1日目
3,930
( 4,323 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
720
( 792 )
1日目
5,471
( 6,018 )
1日目
450
( 495 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
・注油圧力は、10MPa以下を推奨します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO グリスニップル ストレートタイプのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
設備の老朽化部分の交換材として使用しました
3
満足度:3.0
既存の設備の一部が老朽化したので、交換材として購入しました。旧材とは異なるものですが、規格等が交換後の部品にマッチしたの...もっと読む
0人が参考にしています。
グリスアップ
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ
TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ)
グリスニップル(ピンタイプ)
グリスニップル用変換継手
TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ
TRUSCO グリスニップル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格368-525 -770 -942750 -565 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1黄銅棒-黄銅棒-本体:ステンレス(SUS303相当)-
材質2表面処理:ニッケルメッキ-表面処理:ニッケルメッキ-スプリング:バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング