ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ【2個入り】

グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ TGNBS-R1/8
通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:1日目

【特長】・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。・注油圧力は、10MPa以下を...

詳細を確認

型番:

TGNBS-R1/8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

TGNBS-R1/8の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
その他
オプション
接続口径
R(PT)1/8 B型
JANコード
4989999390896
トラスココード
764-8863
質量(g)
28.500
材質1
SUS303相当
内容量
1箱(2個×10パック)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TGNBS-R1/8

内容量

RoHS?最小発注数量
1箱(2個×10パック)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
・注油圧力は、10MPa以下を推奨します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリスニップル 67.5°ステンレスタイプの型番TGNBS-R1/8のページです。 型番TGNBS-R1/8に関する仕様情報を記載しております。
グリスニップル 67.5°ステンレスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ
パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機
グリース G30M/G40M 100g
モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)
メーカートラスコ中山ザーレンアズワンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格2,0006,4022,6208,2474,8895,896
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
種類グリスガングリスガン容器入りグリスガングリスガン
その他オプションオプション----
接続口径R(PT)1/8 B型-----
JANコード4989999390896-----
トラスココード764-8863-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト