17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気駆動オイルマチックポンプ(ONシリーズ)

空気駆動オイルマチックポンプ(ONシリーズ)

通常単価(税別)
197,664605,626
税込単価
217,430666,189
通常出荷日:4日目

空気源により70MPaの油圧を発生するオイルマチックポンプ。【特長】・70MPaまで昇圧が可能。・軽量...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンプ
  • 最高使用圧力
    70
  • 供給空気圧力(MPa)
    0.55~0.7
  • 仕様1
    作動油:ISO VG32
  • 内容量
    1台
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

オイルマチックポンプ:関連画像

商品外観

オイルマチックポンプ:関連画像

空気消費量

オイルマチックポンプ:関連画像

ポンプ吐出量

オイルマチックポンプ:関連画像

ON-2H・ON-5Hの寸法図

オイルマチックポンプ:関連画像

ON-2F・ON-5Fの寸法図

形式 供給空気圧力 MPa 最高使用圧力 MPa タンク有効油量 L 作動油 付属操作弁 概略質量 kg
ON-2H 0.55~0.7 70 0.5 ISO VG32 手動 10
ON-2F 足踏
ON-5H 1 手動 12
ON-5F 足踏 13
ON-5H-18 12 手動 45

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 有効油量(L)

  • タンク有効油量(L)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

有効油量(L)

タンク有効油量(L)

質量(g)

内容量

最小発注数量
758-8518
0.5
0.5
10000.0
1台
1個
758-8526
0.5
0.5
10000.0
1台
1個
758-8534
1
1
12000.0
1台
1個
758-8542
1
1
13000
1台
1個
758-8551
12
12
45000.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,664
( 217,430 )
4日目
202,770
( 223,047 )
4日目
206,945
( 227,640 )
4日目
212,682
( 233,950 )
4日目
605,626
( 666,189 )
4日目

詳細情報

基本情報

空気源により70MPaの油圧を発生するオイルマチックポンプ。

【特長】

・70MPaまで昇圧が可能。

・軽量・コンパクトで、操作も簡単。

・手動操作と足踏操作の2種類。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空気駆動オイルマチックポンプ(ONシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気駆動オイルマチックポンプ(ONシリーズ)
手動油圧ポンプ(軽量・小型)
可搬式小型ポンプ SMPシリーズ
インチねじ/油圧シリンダ複動式
単一吐出型電動ポンプ MP-4C・MP-4D-PA
油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)
メーカー理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器大阪ジャッキ製作所
通常価格197,664-43,633 -190,325 -101,583 -411,435 -27,088 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目〜4日目1日目〜
商品タイプポンプポンプポンプシリンダポンプジャッキ
最高使用圧力70-----
供給空気圧力(MPa)0.55~0.7-----
仕様1作動油:ISO VG32---作動油:ISO VG32-
内容量1台1台1台-1台-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング