ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 手動ウインチ用ワイヤー 片端シンブル入りロック加工 |
|
エスコ ハンドウインチ用フック付ワイヤー |
|
トラスコ中山 ステンレスワイヤロープ |
|
水本機械製作所 ステンレス SBUシャックル |


WWS4-5
(片端シンブル入りロック加工)

ワイヤ径と長さによって梱包形態が変わります。
| ワイヤ径 | 適合機種 (株)スリー工ツチ・マツクスプル工業(株) | 素線構成 |
|---|---|---|
| ステンレスワイヤ径5mm | ESB-1/MR-1/GM-1/MH-300/MH-500 | 6×19mm |
| ステンレスワイヤ径6mm | ESB-3/ESB-4/MR-3/MR-5/GM-3/GM-5 | 6×37mm |
| ステンレスワイヤ径6mm | ESB-4/GM-3/GM-5 | 6×37mm |
| 品番 | ワイヤ径×長さ (mm×m) | 使用荷重 (kg) | 破断荷重 (kg) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SUSWWS5-10 | 5×10 | 260 | 1600 | 1.0 |
| SUSWWS5-20 | 5×20 | 260 | 1600 | 2.0 |
| SUSWWS5-30 | 5×30 | 260 | 1600 | 3.0 |
| SUSWWS6-10 | 6×10 | 380 | 2280 | 1.4 |
| SUSWWS6-20 | 6×20 | 380 | 2280 | 2.8 |
| SUSWWS6-30 | 6×30 | 380 | 2280 | 4.2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,053円7,669円 ( 8,436円 ) | 1日目 |
11,143円 ( 12,257円 ) | 1日目 |
13,748円 ( 15,123円 ) | 1日目 |
13,882円12,181円 ( 13,399円 ) | 1日目 |
19,305円 ( 21,236円 ) | 1日目 |
25,196円 ( 27,716円 ) | 1日目 |
32,487円 ( 35,736円 ) | 1日目 |
17,227円 ( 18,950円 ) | 1日目 |
27,526円 ( 30,279円 ) | 1日目 |
38,968円 ( 42,865円 ) | 1日目 |
49,032円 ( 53,935円 ) | 1日目 |
オールステンレス仕様のウインチの取替用ワイヤ。
【特長】
・耐食性・安全性を考慮して、オールステンレス仕様にて製作。
・片端はロック加工付の仕様となっているため、アイ加工を行う手間が省ける。
・ワイヤの取替のみでシャックルやフック等を取付けでき、牽引作業等に使用可能。
【用途】
・ウインチの取替用ワイヤとして使用可能。(ALL SUS仕様)
・手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックスプル工業
回転式ミニウインチ
0通常価格(税別):10,990円~

トラスコ中山
手動ウインチ用 SUSワイヤー (シンブル入りロック)
0通常価格(税別):8,053円~

エスコ
1100kg ハンドウインチ
0通常価格(税別):11,000円

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):1,739円~

アズワン
荷締めベルト 15410/15411/15412/15413/15414
4.7通常価格(税別):1,210円~

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
4.6通常価格(税別):7,906円~

トラスコ中山
ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)
4.4通常価格(税別):1,012円~

コンドーテック
アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36
0通常価格(税別):349円~