ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3

通常単価(税別)
220,063
税込単価
242,069
通常出荷日:1日目

【特長】・縦、横、斜め、どの角度でも操作が可能です。・ワイヤロープの牽引長さはワイヤロープ自体の長さで...

詳細を確認
  • 最大能力 (t)
    3
  • 幅 (mm)
    712
  • 奥行 (mm)
    140
  • 高さ (mm)
    350
  • ワイヤロープ径 (mm)
    16.3
  • ワイヤロープ破断強度 (kN)
    177
  • レバー1往復で動くワイヤロープの長さ (mm)
    26
  • トラスココード
    752-7276
  • JANコード
    4560155800130
  • 質量 (g)
    26000
  • 内容量
    1台

型番:

T-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-35の仕様・寸法情報

最大能力(t)
3
幅(mm)
712
奥行(mm)
140
高さ(mm)
350
ワイヤロープ径(mm)
16.3
ワイヤロープ破断強度(kN)
177
レバー1往復で動くワイヤロープの長さ(mm)
26
トラスココード
752-7276
JANコード
4560155800130
質量(g)
26000
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-35

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220,063
( 242,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦、横、斜め、どの角度でも操作が可能です。
・ワイヤロープの牽引長さはワイヤロープ自体の長さです。
・台付けが簡単です。
【用途】
・土木建設関係型枠の吊り上げ・あらゆる建築工法。
・林業関係、緊張・転落材の引き上げ。
・運輸関係重量運搬・陸送車の積み込み。
・造船所関係タラップの吊り上げ・オッターボードの開閉。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3の型番T-35のページです。 型番T-35に関する仕様情報を記載しております。
万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.3
万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.5~1.6
ウインチ スーパーチル 最大能力 0.75~3t
回転式ウインチ
ハンドウインチ(ラチェット式)
1100kg ハンドウインチ
メーカーチルコーポレーションチルコーポレーション本宏製作所マックスプル工業エスコエスコ
通常価格220,06321,663 -67,946 -32,343 -29,33811,000
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
最大能力(t)3----その他
幅(mm)712-----
奥行(mm)140-----
高さ(mm)350-----
ワイヤロープ径(mm)16.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング